J6SKGBWTQ

표 확장
KO
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
인증 자격
CERTIFICATIONS_QUALIFICATIONS
연결
CONNECTIONS
건설 물리적
CONSTRUCTION_PHYSICAL
제어
CONTROL
동적 효과
DYNAMIC_EFFECTS
전기
ELECTRICAL
옵션 액세서리
OPTIONAL_ACCESSORIES
필수 액세서리
REQUIRED_ACCESSORIES
1
J6SKGBWTQ
CE IP 등급 IP20, 건조한 위치 온도(주변) -4°F ~ 113°F(-20°C ~ 45°C) 열 방출량 @ 120V 시간당 7,265BTU(최대) 열 방출량 @ 230V 시간당 8,870BTU(최대)
전원 연결 에디슨 플러그 - 시트로닉 파워콘 IP65 전원 입력 시트로닉 파워콘 IP65(120V 2개, 230V 1개) 데이터 커넥터 3핀 및 5핀 XLR 케이블 길이(전원) 5피트(1.5m)
크기 33.85 x 19.29 x 24.80인치(860 x 490 x 630mm) 출력 노즐(외경) 4.76인치(121mm) 호스 길이(완전히 확장) 8피트(2.44m) 무게 121.3lb(55.8kg) 외부 색상 블랙 유체 탱크 용량 0.92갤런(3.5리터) 물 탱크 용량 5.3갤런(20리터) 유체 소비량 29밀리리터(0.007갤런) 물 소비량(증류수) 165밀리리터(0.044갤런) 최대 작동 시간 최대 2시간(100% 출력에서 2시간)
제어 프로토콜 DMX, DMX 채널 2 모드개인성 1 개인성(2) 온보드 제어 예
출력 15,000cfm 낮은 유체 셧다운 예 HDF- 중대형 커버리지 영역에서 최고의 성능을 발휘합니다. 안개는 공중으로 떠오른 후 소멸됩니다. PHF- 뛰어난 이중 목적 효과. 커버리지 영역이 넓습니다. 안개가 공중으로 올라가 안개가 됩니다.
입력 전압 120VAC, 60Hz 또는 230VAC, 50Hz 전력 및 전류(입력 A) 1000W, 8.36A @ 120V, 60Hz(120V 버전) 전력 및 전류(입력 B) 1130W, 9.40A @ 120V, 60Hz(120V 버전) 전력 및 전류 2,600W, 11.3A @ 230V, 50Hz(230V 버전) 예열 시간 3분 차단기 크기 15A(입력 A, 120V 버전) 차단기 크기 20A(230V 버전)
뉴트릭 파워콘 TRUE1 케이블 DMX 케이블
LG
압축된 표현 표시(1 제품)
주문번호J6SKGBWTQ
최근 변경07.01.2025 09:23:53
단위
키 워드

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties